製品の公開
Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm

Google翻訳”,

Brymecのステンレス製プレスフィットシステムは、飲料水から暖房システム、雨水まで、あらゆる配管設備に耐久性と信頼性に優れた継手を提供します。最高品質の316Lグレードステンレス鋼を使用したこのシリーズは、従来の素材をはるかに凌駕する性能を誇ります。

特長とメリット

  • 54mmまでのプロファイルプレスジョーに対応
  • 腐食や衛生面が特に厳しい用途、特に飲料水用途に最適です。
  • 非常に耐久性があり、耐腐食性にも優れている
  • 圧着時に剥がれる青色のプラスチックフィルムで、圧着接合部を簡単に識別できます。
  • 承認されたツールには、Novapress、REMS、Rothenberger、Ridgidが含まれます。

Brymecの保証

当社では、ステンレス製プレス機シリーズに30年間の保証を提供しています。

仕様
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
      • WRAS Approved
      • 316L grade stainless steel fitting
      • DVGW-W534
    技術仕様
    • Unique refstainless-steel-press-coupling-m-profile-15mm-108mm
    • コレクションセットMPS - Metal Pipe Systems
    • コレクションM-Profile Stainless Steel Press Fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 316
    • 設計国イギリス
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEG000058
    • ETIM 名Connectors
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • MasterFormat 2014 コード11 53 43
    • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス