製品の公開
Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm
Brymec

Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm

Google翻訳”,

Brymecのステンレス製プレスフィットシステムは、飲料水から暖房システム、雨水まで、あらゆる配管設備に耐久性と信頼性に優れた継手を提供します。最高品質の316Lグレードステンレス鋼を使用したこのシリーズは、従来の素材をはるかに凌駕する性能を誇ります。


特長とメリット

  • 54mmまでのプロファイルプレスジョーに対応
  • 腐食や衛生面が特に厳しい用途、特に飲料水用途に最適です。
  • 非常に耐久性があり、耐腐食性にも優れている
  • 圧着時に剥がれる青色のプラスチックフィルムで、圧着接合部を簡単に識別できます。
  • 承認されたツールには、Novapress、REMS、Rothenberger、Ridgidが含まれます。


Brymecの保証

当社では、ステンレス製プレス機シリーズに30年間の保証を提供しています。

仕様
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure (15mm - 28mm): 40 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
技術仕様
  • Unique refstainless-steel-press-plug-in-female-adapter-m-profile-15mm-28mm
  • コレクションセットMPS - Metal Pipe Systems
  • コレクションM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国イギリス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス