製品の公開
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap

Google翻訳”,

VOX dB12音響排水システムは、商業施設、住宅、産業施設向けに設計された、高品質なプッシュフィット式地上排水システムです。高度な多層パイプ技術を用いて鉱物強化ポリプロピレン共重合体から製造されており、わずか12dBという認証済みの音響性能(最適化されたパイプクランプを使用し、EN 14366規格に準拠して試験済み)を実現するとともに、優れた強度、耐久性、耐衝撃性を備えています。

主な機能

  • 12dBの音響性能が認証済み
  • サイズは32mmから200mmまで
  • 音響性能を最適化したダブルリップシール式プッシュフィット継手
  • 多層管技術による迅速で信頼性の高い設置
  • ホテル、アパート、医療施設、教育施設、商業施設に最適です。
  • 汚水、廃水、雨水、二次排水システムに適しています。
仕様
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
技術仕様
  • Unique refvox-acoustic-db12-waste-drainage-end-cap
  • コレクションセットPPS - Plastic Pipework Systems
  • コレクションVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国イギリス
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名Connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63_66
  • Uniclass2015詳細Polypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス