このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

Unique ref.: buildblock-hardwall-12
ブランド名: BuildBlock Building Systems, LLC
製品ファミリー: Building materials
製品グループ: External wall systems
幅 (インチ): 48
高さ (インチ): 16
公開日: 2018-09-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


主なマテリアル: Polystyrene (EPS)
副マテリアル: Polypropylene
デザイン: United States
製作国: United States
正味重量 (ポンド): 7

BIMobject カテゴリー: 壁 - 外部壁
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Structural building products
UNSPSC コード: 3013
Uniclass 1.4 コード: L32233
Uniclass 1.4 詳細: Insulated blocks
Uniclass 2.0 コード: SS-25-25
Uniclass 2.0 詳細: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 詳細: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
OmniClass Number: 23-13 31 17 17
OmniClass Title: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

名前
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®