製品の公開
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Google翻訳”,

    このブッシュビジネス家具400シリーズ高さ調節可能なスタンディングデスクセットでスタイリッシュで快適に仕事を始めましょう。人間工学に基づいたデスクとクレデンツァの組み合わせは、頑丈な構造、ユーザーフレンドリーな機能、そしてさわやかな現代的な外観で創造性を刺激します。ワークスペースを離れたり、生産性を犠牲にすることなく、座って立ってください。静かなソフトタッチのスタートとストップを押して、デスクを27インチから46.7インチ、またはその間の任意の場所にスムーズに持ち上げます。 4つのプログラム可能なプリセットがお気に入りの高さを保存するので、フォーカスを壊すことなく位置を変更できます。アジャスタブルデスクとコーディネートするクレデンザの両方が、頑丈なスチール製の脚と幅の広い木製の作業面を組み合わせて、広げて長持ちする品質を実現するのに十分なスペースを提供します。耐衝撃性のエッジを備えた耐久性のある熱融着ラミネート表面は、傷や汚れから保護して、プロフェッショナルな外観を維持します。 3つの引き出しモバイルファイルキャビネットは、二輪キャスターで回転し、必要な場所にストレージを提供します。滑らかなボールベアリングスライドを備えたロッキングファイルドロワーは、レター、リーガル、A4サイズの書類を固定し、2つのボックスドロワーは事務用品を整理します。引き出しは、魅力的なポリッシュニッケルハードウェアを備えており、5つの現代的な仕上げオプションの選択を補完します。この商業用オフィス家具は、安全性と性能に関するANSI / BIFMAテスト基準を満たし、限定生涯保証が付いています。利用可能な調整アイテムについては、完全なコレクションを参照してください。アメリカ製のアメリカ製と輸入部品。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Bundle includes: 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk, 72W x 24D Table Desk Credenza, 3 Drawer Mobile File Cabinet
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 1:66.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 2:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 28.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 3:60.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 4: 26.00" W X 5.50" D X 32.90" H
      • Package Weight for Box 4:21.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 5: 19.80" W X 32.30" D X 24.30" H
      • Package Weight for Box 5:63.00 lbs.
      • Bush Product Number: 400S223SG
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-400-Series-72W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk-with-Credenza
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAdjustable Standing Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings