製品の公開
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk
Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Bush Business Furniture Enterprise Collection 60W x 60D L Shaped Desk

    Google翻訳”,

    BBFエンタープライズコレクションモカチェリー60Wx60D L-Deskは、どこにいてもプロフェッショナルな印象を与えるトランジショナルなスタイリングを提供します。各コンポーネントは100%熱融着ラミネートで構成されており、耐久性と傷や汚れに対する優れた耐性を備えています。このL-Desk構成は、ほとんどのオフィススペースの設置面積に適合し、60Wハッチをいずれかの方向に取り付けることで作業領域を拡張できます。机の表面に統合された4ポートUSBハブは、電子機器をラップトップまたはPCに接続します。私たちのデュアルペデスタルは、現代的なスタイリングのためのスタイリッシュな金属製の引き出しの取っ手と、へこみやへこみに耐える耐久性のあるエッジバンディングで仕上げられています。 1つの台座には、調節可能な棚やドアの自動閉鎖式ユーロスタイルのヒンジなど、事務用品や身の回り品用の上部引き出しと収納コンパートメントがあります。 2番目のペデスタルに組み込まれている2つの追加のファイルドロワーを使用して、さらに多くのストレージスペースを確保します。このドロワーは、レター、リーガルサイズ、またはA4サイズのファイルに対応します。フルエクステンションのボールベアリング引き出しスライドとサスペンションにより、ファイル引き出しの背面に簡単にアクセスできます。組み立て済みのコンポーネント、ケース、台座を使用した迅速な設置に頼ることができます。自宅やオフィスの狭いスペースに適したスケールとトランジショナルスタイルのモジュラーケースグッドコレクションをお楽しみください。エンタープライズコレクションは、BBF 10年保証に裏打ちされた商用品質で、製造時の安全性とパフォーマンスに関するANSI/BIFMA規格に適合しています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Assembled Dimensions: 60.00" W X 60.00" D X 29.69" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 26.75" W X 33.30" D X 31.25" H
      • Package Weight for Box 1:123.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 27.80" W X 5.80" D X 66.80" H
      • Package Weight for Box 2:93.00 lbs.
      • Bush Product Number: 2930MC-03K
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-Enterprise-Collection-60W-x-60D-L-Shaped-Desk
    • コレクションセットDesk
    • コレクションCorner Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings