製品の公開
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Google翻訳”,

    Move 60 Series by Bush Business Furniture 60W x 30D高さ調節可能なスタンディングデスクで、オフィスで健康的で生産的な一日を過ごしましょう。座って立っている机を使用している人は、より多くのことを成し遂げながら、改善された態度、エネルギー、快適さを報告し、Move60シリーズは手頃なソリューションを提供します。ホームオフィスや職場でビートを逃さずに一日中座って立ってください。電気調節可能な高さのデスクには10フィートの電源コードが含まれており、ボタンを押すだけで最低27インチから最高46.7インチまでスムーズに持ち上げられます。 4つのプログラム可能なプリセットを使用してお気に入りの高さを保存し、好きなだけ使用できるようにします。人間工学に基づいたデスクは、何年にもわたる日常の使用に耐えます。耐久性のある熱融着ラミネート仕上げは、引っかき傷や汚れに強く、頑丈なスチールベースは最大200ポンドの耐荷重を実現します。この座り型デスクは、すべての作業材料を問題なく保持できます。 5年間の保証が付いた高さ調節可能なスタンディングデスクは、安全性とパフォーマンスに関するANSI/BIFMA品質テスト基準を満たしています。さまざまな仕上げとサイズが、ホームオフィス、大規模な複数人のワークスペース、またはその間のどこにでも適合します。 Move60であなたにぴったりの高さを見つけましょう。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Assembled Dimensions: 0.00" W X 0.00" D X 0.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 1:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 2:56.00 lbs.
      • Bush Product Number: M6S6030HCBK
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-Move-60-Series-60W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAdjustable Standing Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings