製品の公開
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Google翻訳”,

    Move 80 Series by Bush Business Furniture 60Wx30Dの高さ調節可能なスタンディングデスクで最高の快適さと生産性を体験してください。今日の幅広いオフィス環境向けに設計された、柔軟で健康的で人間工学に基づいたデスクは、ワークフローを妨げることなく、一日中座ったり立ったりすることを促進します。 4つのプログラム可能なプリセットを選択して保存し、オフィスや自宅で動き続けます。静かでソフトタッチのスタートとストップは、高さ調節可能なスタンディングデスクを最低23インチから最高49インチ、またはその間の任意の場所に毎秒1.5インチの速度でスムーズに持ち上げます。耐久性のある熱融着ラミネート作業面は引っかき傷や汚れに強く、スチール製のベースの脚と脚は最大200ポンドの耐荷重で優れた構造強度を提供します。最近の研究によると、一日中座ったり立ったりする人は、快適さ、エネルギー、気分、さらには生産性が向上したと報告しています。この頑丈で手頃な価格の商業用オフィス家具製品で立ち上がる時が来ました。高さ調節可能なスタンディングデスクは、まとまりのあるワークスペースのためにブッシュビジネスファニチャーコレクションと連携します。デスクをスタンドアロンのテーブル、自宅、プライベートビジネスオフィス、またはより大きな共同作業スペースのリターンまたはブリッジとして使用します。 5年間の保証が付いた高さ調節可能なスタンディングデスクは、安全性とパフォーマンスに関するANSI/BIFMA品質テスト基準を満たしています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Assembled Dimensions: 59.45" W X 29.37" D X 51.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 1:56.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 10.60" W X 9.50" D X 41.00" H
      • Package Weight for Box 2:55.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 4.90" W X 4.50" D X 30.10" H
      • Package Weight for Box 3:9.00 lbs.
      • Bush Product Number: HAT6030HCBK
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-Move-80-Series-60W-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • コレクションセットDesk
    • コレクションAdjustable Standing Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

    対応地域

    北米