製品の公開
Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk
Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk

    Bush Business Furniture Series A 48W Corner Desk

    Google翻訳”,

    ブッシュビジネスファニチャー48Wコーナーデスクは、便利なデザインと商用グレードの品質で小さなオフィススペースを最大化します。コーナーでの使用に最適なデスクは、快適な湾曲した作業エリアを提供し、C-Legデザインは十分な足元スペースを作成します。傷がつきにくい熱融着ラミネート表面と厚いエンドパネルが損傷を防ぎ、調節可能なレベラーを備えた頑丈な脚が安定性を保証します。包括的なワイヤ管理システムを使用して、ケーブルを整理します。シリーズAデスクを調整して作業面を拡張し、ハッチ、キーボードトレイ、または鉛筆の引き出し(すべて別売り)を追加します。シリーズAは、さまざまなレイアウトオプションを使用して、複数人のワークスペース、教室、ホームオフィス、またはその間の任意の場所を完成させます。 7つの魅力的なツートンカラーの仕上げと現代的なスタイリングが特徴のこの商業用オフィス家具は、周囲の環境に適応します。 10年間の保証が付いた手頃な価格の製品のフルラインで、あらゆる環境をカスタマイズします。シリーズAは、週40時間以上の過酷さに耐え、ANSI/BIFMA品質テスト基準を満たしています。アメリカ製のアメリカ製と輸入部品。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Assembled Dimensions: 47.17" W X 47.17" D X 29.80" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 51.37" W X 3.75" D X 54.25" H
      • Package Weight for Box 1:118.00 lbs.
      • Bush Product Number: WC90466A
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-Series-A-48W-Corner-Desk
    • コレクションセットDesk
    • コレクションCorner Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings

    対応地域

    北米