製品の公開
Bush Business Furniture Series A Right Corner Desk
Bush Business Furniture Series A Right Corner Desk

    Bush Business Furniture Series A Right Corner Desk

    Google翻訳”,

    ブッシュビジネスファニチャーシリーズ60Wコーナーデスクは、便利なデザインと商用グレードの品質で小さなオフィススペースを最大化します。コーナーでの使用に最適なコンピュータデスクは、快適な湾曲した作業エリアを提供し、C-Legデザインは十分な足元スペースを作成します。傷がつきにくい熱融着ラミネート表面と耐久性のあるエンドパネルが損傷を防ぎ、調節可能なレベラーを備えた頑丈な脚が安定性を保証します。包括的なワイヤ管理システムを使用して、ケーブルを整理します。作業面を拡大し、調整用のシリーズAデスク、ハッチ、またはモバイルファイルキャビネット(すべて別売り)を使用して、自宅やオフィスを完成させます。魅力的なツートンカラーの仕上げと現代的なスタイリングが特徴のこの商業用オフィス家具は、簡単な構成オプションで周囲の環境に適応します。 10年間の保証が付いた手頃な価格の製品のフルラインで、あらゆる環境をカスタマイズします。シリーズAは、週40時間以上の過酷さに耐え、ANSI/BIFMA品質テスト基準を満たしています。アメリカ製のアメリカ製と輸入部品。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Assembled Dimensions: 60.00" W X 35.51" D X 29.82" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 33.87" W X 3.50" D X 66.37" H
      • Package Weight for Box 1:108.00 lbs.
      • Bush Product Number: WC94463
    技術仕様
    • Unique refBush-Business-Furniture-Series-A-Right-Corner-Desk
    • コレクションセットDesk
    • コレクションCorner Desk
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings