製品の公開
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    Google翻訳”,
    一人で静かに過ごしたい時があります。真新しいBuzziMeは、すべてから逃れるための理想的な繭です。ベルギーのデザイナー、アクセル・エントヴェンは、機能性と人間工学を調和させた独創的な外観を担当しました。 2つのBuzziMeを組み合わせてプライベートミーティングを行います。ラウンジチェアの防音は外部ノイズを低減し、その逆も同様です。ロビー、空港、オフィスに最適なチェア、または自宅での自分だけの「静かな」繭。 BuzziFabricおよびBuzziRoughの範囲で利用できます。
    仕様
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    技術仕様
    • Unique refbuzzime
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1350
    • 幅(mm)715
    • 奥行き(mm)930
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_26
    • Uniclass2015詳細Easy chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルUpholstered Seating
    • OmniClassNumber23-21 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Seating
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    類似製品