このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

Unique ref.: soffaclassic_ormbunkssoffan
ブランド名: Byarum Bruk
製品ファミリー: Outdoor Furniture
製品グループ: Benches
幅 (mm): 144
高さ (mm): 87
奥行 (mm): 57
公開日: 2012-09-01
改訂バージョン: 1
タイプ: ドキュメント(参考)
ダウンロード (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Wood
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 30

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject®