このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Vilamoura - soffa

Unique ref.: 01030010700
ブランド名: Byarums Bruk
製品ファミリー: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
製品グループ: Vilamoura - soffa
幅 (mm): 1700
高さ (mm): 860
奥行 (mm): 680
公開日: 2014-02-03
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Timber
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 40

BIMobject カテゴリー: 家具 - 椅子・スツール・ベンチ
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56

BIMobject®