製品の公開
Bench Block
Byarums Bruk

Bench Block

Google翻訳”,

家具などが従属し、メインナンバーではなく、その場所の個性を強調する都会の空間を想像します。私の野心は、ブロックがバランスと休息の中で公園や広場の環境に貢献できることです。私たちの気候に耐え、長寿命の強力な寸法と思いやりのあるディテールを備えた信頼性の高いベンチ。ブロックは、外部環境と内部環境の両方を対象としたシングルまたはダブルシートの奥行きを持つシートベンチです。

技術仕様
  • Unique refblock-small
  • コレクションセットBlock
  • コレクションBench
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
  • Uniclass2015詳細Benches

対応地域

ヨーロッパ