製品の公開
Plant Vessel Små Blom
Byarums Bruk

Plant Vessel Små Blom

Google翻訳”,

Blomシリーズは、複数のセクションを1つのユニットに結合するというアイデアに基づいています。原理はそれから私達に独特の特徴を形に与える鵜と会合を与え、そして重い表土と一緒に、土と植物は適所に保たれそして身長を与えます。私はシェルキャラクターの有機的な形を目指して努力してきました。ブロムは、高さのある寛大な植木鉢です。 SmåBlomは、ベースと高さに関して寛大に成長した植栽エリアを持っており、ヴィラガーデンとホテル、レストラン、ショップへの入り口の両方を対象としています。

技術仕様
  • Unique refsma-blom
  • コレクションセットBlom
  • コレクションPlant Vessel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)530
  • 幅(mm)740
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードPr_45_63_63
  • Uniclass2015詳細Plant containers

対応地域

ヨーロッパ