製品の公開
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    Google翻訳”,
    Araコレクションは、形、人間工学の原則、高貴な素材の完璧なバランスを特徴としています。それは、木製またはポリウレタンのスラットのいずれかが付属することができる直線と曲線の両方の形状の背もたれとベンチで構成されています。さまざまなベンチを組み合わせて、さまざまな構成を作成できます。 Araコレクションは、亜鉛メッキされ、塗装された炭素鋼シートで作られたサポート構造を持っています。そのシートと背もたれは、木または白または黒のポリウレタンスラットで作られています。トロピカルウッドの仕上げは、使用されるベースウッドによって異なる場合があります。他の色については、 、営業部にご確認ください。
    仕様
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    技術仕様
    • Unique refara
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBench
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)865
    • 幅(mm)535
    • 奥行き(mm)1980
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアル木
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具