製品の公開
KALEIDOS a 4 razze
Caimi Brevetti

KALEIDOS a 4 razze

Google翻訳”,
カレイドスは、シートの独特の表面によって強化された純粋なラインを持ち、3次元の光学効果と素晴らしい反射を提供します。さらに、特定のテクスチャーは非常に手触りが良いです。シェルは、リサイクル可能なハイテクポリマーの単一部品で作られています。スチール製のサポートフレームは、さまざまなモデルで利用できます。椅子に並外れた立体的な光学的および触覚的効果を与える特別な「透かし」表面仕上げを備えたPA6ガラス充填ポリアミドシェル。椅子のシェルは、白、黒、赤、灰色でご利用いただけます。フレームには、ハイテクポリマー製の脚を備えた4つのクロムメッキテーパースチール脚があります。フレームは、椅子のシェルのすぐ内側に挿入された4本のネジ付き金属ブッシュに4本のネジを接続することによって組み立てられます。
技術仕様
  • Unique refkaleidos_4_razze
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-01-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)590
  • 奥行き(mm)590
関連
  • 主なマテリアルポリアミド
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

類似製品