製品の公開
Assembled wall mounting manifold for heating systems

Assembled wall mounting manifold for heating systems

Google翻訳”,
暖房システム用の組み立てられた計器ホルダー。エアベント、安全逃し弁、圧力計、膨張容器用自動シャットオフコックを装備。最大。動作温度:110°C。最大50kW。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Assembled instrument holder for heating systems. Equipped with air vent, safety relief valve, pressure gauge and automatic shut-off cock for expansion vessel. Max. working temperature: 110 °C. Up to 50 kW.
技術仕様
  • Unique ref336
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC