製品の公開
Safety relief valve. Female connections.
Caleffi

Safety relief valve. Female connections.

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
安全逃し弁。女性のつながり。過圧を10%排出します。クロージングディファレンシャル20%。 PN 10.温度範囲:5〜110°C。リクエストに応じて利用可能な非標準の圧力設定:1〜1,5〜2〜7〜8バールbim.caleffi.comにアクセスして最新情報を入手してください。
仕様
  • The 311, 312, 313, 314, 513 and 514 series safety relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 97/23/CE of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member States with regard to pressurised equipment.
技術仕様
  • Unique ref527
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Safety valves
  • UNSPSC40141604
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC