製品の公開
Monolite circolare

Monolite circolare

Google翻訳”,

底部と入口の形状を振動圧縮と CNC ミリングで加工して作られた円形の CNZ モノリス。

一般に埋設されたパイプ内で、重力または場合によっては低圧によって、雨水、地表水、または下水を輸送、方向および/またはレベルを変更、曝気および換気するのに適しています。

内部ベース直径 (800/1000/1200) を持ち、上部が直径 625 mm まで細くなった円錐台形のコンクリート要素で、マンホール リングまたは鋳鉄シールのサポートを受けるのに適しています。

エレメントにはメスジョイントが設けられており、エラストマーまたはブチルゴム製のガスケットを介在させることで、EN 1917:2004に準拠した完全な油圧シールを確保します。エレメント内部には、滑り止めステップの設置に適した非貫通穴があります。

技術仕様
  • Unique refMonolite-circolare
  • コレクションセットManufatti in cemento
  • コレクションPozzetti e chiusini
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-06-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他