製品の公開
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Google翻訳”,
Sure-Seal Cool Gray EPDM屋根膜の色は、建物のエネルギー性能において重要な役割を果たします。冷房が主となる南部の気候では、黒色の膜はエネルギーコストを増加させる可能性があり、暖房が主となる北部の気候では、白色の膜も同様にエネルギーコストを増加させる可能性があります。Carlisle の新しい Sure-Seal Cool Gray EPDM は、混合気候向けのバランスの取れたソリューションを提供することで、このギャップを埋めます。明るい色の膜の反射性と暗い色の膜の熱的利点を組み合わせ、EPDM の信頼できる利点を損なうことはありません。Sure-Seal EPDM について完全に接着され、バラストされたアセンブリでの使用に最適な Carlisle の非強化 Sure-Seal EPDM 膜は、性能と信頼性において確固たる実績があります。Sure-Seal EPDM は、優れた耐候性材料の完全なモノリシック厚を特徴とし、最大幅 50 フィート、長さ 200 フィートのシートサイズがあり、ASTM D4637 タイプ I に準拠しています。
技術仕様
  • Unique refsure-seal-epdm
  • コレクションセットMembranes
  • コレクションEPDM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_95
  • Uniclass2015詳細Unit roofing systems
  • MasterFormat 2014 コード07 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes