製品の公開
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Google翻訳”,
    目立たない機能と高品質:これらはラクロステーブルの主な機能です。まるで石から彫られたかのように立っていますが、ユーザーの指を引っ掛けることなくすばやく折りたたむこともできます。スペースを節約するために非常にしっかりと積み重ねることができ、脚は互いに平らになります。もちろん、ラクロスは、その実用的な利点を増強するためのバリエーションがなければ、カサラ製品にはなりません。これらは、4つの異なる折りたたみフレームデザインの形で提供され、テーブルトップの形状は、小さい(80cm x 80cm)から大きい(180cm x 80cm)まで、および正方形から台形まであります。これらすべての機能により、LacrosseI折りたたみテーブルはさまざまなプログラムのある場所に最適です。ラクロスは、食堂のテーブル、オフィスのテーブル、学校のテーブルなどとして使用するのに適しています。
    技術仕様
    • Unique reflacrosse_i
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56