製品を公開する
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
SPAZIO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    SPAZIO Ceramic Tile

    5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    カザルグランデパダナのスパツィオコンクリート効果タイルは、柔らかく繊細な色と本物の感触で際立っています。それらの温かみのあるカラーバリエーションは、マットな樹脂とこてのコンクリートに現代的なひねりを加えています。コレクションには、6つのサイズと、デザイナーが床と壁の最適な組み合わせを選択できるように巧みに混合されたモザイクの豊富なセレクションが含まれています。ミニマリスト、スカンジ、または都会のシックな設定に最適なタイル。

    仕様
    • Concrete-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60-30x30

      Thicknesses: 9-10-14mm

      Colours: 8 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    技術仕様
    • 固有参照番号casalgrande-padana-spazio-ceramic-tileConcrete-effect
    • 製品ファミリTiles
    • 製品グループConcrete effect
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-04-16
    • 版番号1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC コード30131704
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring