製品の公開
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
    Casalgrande Padana

    CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    機能と利点

    換気されたファサードは、建物の外壁が機械的な固定および吊り下げ装置で覆われているシステムです。

    このシステムには、断熱パネルを建物の壁に固定できるスペースが含まれており、上昇する空気を適切に循環させることもできます(煙突効果)。

    換気されたファサードは、天候や汚染物質から建物を保護しますが、断熱性と防音性の点でも優れた利点を提供し、最も効果的な外装の1つと見なすことができます。

    建築デザイン

    カザルグランデパダナの石器スラブのサイズが大きく、範囲が広いため、垂直、傾斜、曲面の大きな表面を覆うことができます。したがって、設計者は制約なしに自由に建築のアイデアを表現できます。

    アプリケーションの分野は、公共およびサービスビルからショッピングおよびビジネスセンター、一流のオフィスブロック、工業および住宅の建設に至るまで、あらゆるタイプの建設を網羅しています。

    さまざまなサイズと色、および特定の表面テクスチャがこれらすべてのセクターで利用可能であり、それらはすべて、目に見える目に見えない固定システムの両方で固定するのに適しています。新しい建物だけでなく、改修のためにも、磁器のスラブを備えた換気されたファサードは、経済的および美的観点の両方で顕著な利点を提供します。

    システム

    CP-VENTIL-GSは、他のすべてとは異なり、換気されたファサードのための革新的な目に見えないシステムです。その最も明白なユニークな特徴は、金属製のベアリング構造です。これは、特殊な長穴に挿入された鋼製のネジでタイルの背面に直接機械的に固定されています。工場で完全に実行および制御されているタイル/構造アセンブリは、振動と膨張を吸収するために、すべての金属要素とセラミック要素の間にシリコンベースの接着剤の層を塗布することによって「弾性化」されます。

    タイル/構造アセンブリ用の特殊鋼ネジが挿入される長穴(図2)は、従来の10mm厚のタイルと、厚さ6.5mmのKontinua 120x240cm、120x278cm、および160x320cmタイルの両方に作成できます。後者には常に補強材が付いています。

    利点

    • インストールのしやすさ
    • グリッドシステムに合わせてスラブを簡単に適合させる
    • さまざまな形状を使用し、ジョイントを並べないことで、ファサードにパターンを作成できます
    • 閉じたジョイントでスラブを配置する
    • 垂直ジョイントとは異なる厚さの水平ジョイントの可能性
    • 建物のファサードにKontinuaの大きなスラブを設置するのに理想的
    • スラブ製造プロセスの工業化
    • 設計者が選択するジョイントの幅(1〜8 mm)
    • 水や虫などの侵入を防ぐため、継ぎ目は閉じています。
    仕様
    • Joints

      The profiles of the bearing structure are shaped in such a way as to “close the joints”, both horizontal and vertical, to keep out rainwater and insects and give continuity to the ventilation channel.

      The grooves on the profiles also allow designers to choose and pre-select the exact width of both the horizontal and vertical joints, which can vary from a minimum of 1mm to a maximum of 8mm.

      Appearance and design

      Another signature element and advantage of the CP-VENTIL-GS system is the possibility to easily combine different formats and tiles thicknesses on the same wall.

      During the assembly phase in the factory, along the same profiles of the bearing structure, and therefore on the same panel, it is possible to mechanically fit not only the ceramic tile, but also ceramic listels with different colours, textures, surfaces, thicknesses and even materials.

      This makes it possible to create fine architectural details at a decidedly competitive cost compared to other systems.

      Guided installation

      Another feature of this particular bearing structure fitted on the back of the tiles are the special grooves that “guide” the installation, making it easy and intuitive. This feature, besides guaranteeing a highly attractive, functional façade, also makes installation quick and therefore inexpensive.

      In addition, since the tiles are delivered to the construction site already fitted with the bearing structure mounted on the back, the CP-VENTIL-GS system is particularly suitable for export abroad.

    技術仕様
    • Unique refcp-ventil-gs
    • コレクションセットTiles
    • コレクションVentilated facade
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels