製品の公開
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors
    Case Systems

    W9940 Task Lighting Wall Cabinet with Doors

    Google翻訳”,

    Case Systems のウォール キャビネットは、交通量の多い環境での日常生活での使用や乱用に耐えられる最高水準に基づいて構築されています。当社のウォールキャビネットは、ほとんどの用途に適合するように事前に設計されています。弊社のカタログでお客様のプロジェクトに適したソリューションが見つからない場合は、お客様と協力して、お客様の特定のニーズに合わせてカスタム キャビネットを設計します。個別のご相談については、Case Systems ディーラーにお問い合わせください。当社の標準製品には次のものが含まれます。

    • 一般的な保管場所
    • コーナーキャビネット
    • 両面キャビネット
    • 角度付きバックキャビネット
    • 電子レンジキャビネット
    • コートラック
    • タスク照明アプリケーション用ウォールキャビネット
    仕様
    • • R9600 apron required at 2.52” high

      • End panels extend 2.52” past bottom at finished end conditions only

      • Door extends 2.52” past bottom of cabinet

      • The nominal heights listed below are for the non-finished end box height. Finished end panel and door height extend 2.52” lower.

      • 12h not available in width greater than 36 / 16h not available in widths greater than 45

      • Shown with RH finished end

      HEIGHT

      12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48


    技術仕様
    • Unique refw9940-task-lighting-wall-cabinet-with-doors
    • コレクションセットCabinets
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework