製品の公開
CG132B-16 (60Hz) 800 kW Gas Generator Set
Caterpillar

CG132B-16 (60Hz) 800 kW Gas Generator Set

Google翻訳”,

Caterpillarは、発電機セットの世界最大のメーカーであり、利用可能な仕様の最大範囲を提供しています。 50〜10,00 ekWの電力ポテンシャルを備えたガスジェネレーターセットが必要な場合は、ガス燃料ジェネレーターセットが世界クラスの基準に基づいて構築されているため、高効率、低燃料消費、世界的な排出量を実現できます。コンプライアンス。 Cat®ガスジェネレーターセットには、電力ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されているため、アプリケーションに適したガスジェネレーターセットを選択してインストールするのは簡単です。

ガス発電機-連続電力、プライム電力、または待機電力
継続電力、プライム電力、または待機電力サービスの場合、Catの商用および産業用ガス発生器セットは、最も要求の厳しい条件でも、信頼性が高く、クリーンで、経済的な電力を供給します。各Catガス発生器セットは、最適なパフォーマンスを実現するように設計、設計、製造されています。すべての主要コンポーネントは個別にテストされます。発電機セットが組み立てられると、ユニット全体が定格負荷の100%以上で動作と安全性についてテストされます。

Catブランドのジェネレーターセットは、他のすべてのブランドに比べて大きな利点があります。これらはすべて、近くのCat®ディーラーの専門的なサービスと包括的なサポートが付属しています。それは迅速な配達から始まり、ガス発生器の寿命を通して続きます。

仕様
  • Generator Set Package 

    • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
    • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

    Cat® Gas Engine

    • Designed and optimized for low fuel consumption 
    • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

    Cat Alternator 

    • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
    • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

    EMCP 4 Control Panels

    • User-friendly interface and navigation 
    • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
    • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

    Warranty 

    • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
    • Extended service protection is available to provide extended coverage options

    Worldwide Product Support 

    • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
    • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
技術仕様
  • Unique refGas-Generator-CG132B16-60Hz
  • コレクションセットGas Generator Sets
  • コレクション60 Hz
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)85
  • 幅(inch)70
  • 奥行き(inch)165
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)17791
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Gas generators
  • UNSPSC26111604
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 15 13
  • OmniClassタイトルGas Generator Sets
  • UniFormatIIコードD50
  • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

対応地域

北米 オセアニア 南アメリカ アジア