製品の公開
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Google翻訳”,
3D隠しヒンジ:35〜45mmの厚さのドア用のリバーシブルヒンジのガラス繊維バージョンではわずか257g。 23mmの2つの翼の間に隙間がある、1230sは、リバーシブルドア、または幅木、トリム、クラッディングを回るのに理想的なソリューションです。
仕様
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
技術仕様
  • Unique refCEAM_hinges_model1330s
  • コレクションセットDoor hinges
  • コレクションDoor hinges 1330
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)30
  • 奥行き(mm)21
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 副マテリアル繊維ガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors