製品の公開
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

Google翻訳”,
3D隠しヒンジ:厳格な耐久性テストによって保証され、120分までの防火扉についてテストされています。1131sは、翼間のギャップが広いため、さらに用途が広くなっています。
仕様
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
技術仕様
  • Unique refCEAM_hinges_model1131s
  • コレクションセットDoor hinges
  • コレクションDoor hinges 1131s
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)32
  • 奥行き(mm)29
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors