製品の公開
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
Kergoat - Ardoise de toiture
    Cedral

    Kergoat - Ardoise de toiture

    Google翻訳”,

    薄くエンボス加工されたエッジを持つ Kergoat は、新築と改築の両方のプロジェクトで、伝統的なスレート屋根 (天然スレート) の本物の優雅さと現代的な素材の利点を兼ね備えています。また、通気性のある外装材としても使用できます。

    Kergoat スレートには、製品の特性と色に対する 15 年間の保証が付いています。

    Kergoat スレートは、アンスラサイトと 3 種類の仕上げでご利用いただけます。

    - エンボス加工されたエッジと隆起した表面を備えた半円形。
    - エンボス加工されたエッジと滑らかな表面を持つ長方形
    - エンボス加工された縁と盛り上がった表面を持つ長方形

    仕様
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    技術仕様
    • Unique refcouv-kergoat
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス