このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Cembrit Cover C 060

Unique ref.: cover_c-060
ブランド名: Cembrit
製品ファミリー: Facade
製品グループ: Boards
奥行 (mm): 8
公開日: 2018-09-25
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (3)
Cembrit Cover is the ideal solution if you prefer the strongest colours and bolder design statements. The natural grey fibrecement core is completely covered by a layer of water-based acrylic paint, with 26 standard Cembrit colours and more than 2000 NCS®© colours to choose from. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

Cembrit Cover specifikation
Cembrit Cover can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
Cembrit Cover standard board sizes:
• 8x1192x2500mm
• 8x1192x3050mm
• 8x1250x2500mm
• 8x1250x3050mm
Cembrit Small Module:
• 8x292x1192mm
• 8x592x1192mm
• 8x292x2392mm
• 8x592x2392mm
• 8x592x2992mm
Cembrit Cover properties:
• Weight: 15.4 kg/m2
• Density, dry, average (EN 12467): ≥1550 kg/m3
• Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
• Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0


主なマテリアル: Fibercement
副マテリアル:
デザイン: Denmark
製作国: Hungary

BIMobject カテゴリー: 壁 - 外部壁
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 1.4 コード: L5
Uniclass 1.4 詳細: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 詳細: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

名前
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

名前
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

名前
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®