製品の公開
VS-120-6 Wall-mounted front-loading vertical mailboxes
Cendrex

VS-120-6 Wall-mounted front-loading vertical mailboxes

Google翻訳”,

VS-120-6モデルは、集合住宅での郵便物配送用に設計された、壁掛け式前面投入型縦型郵便受けシステムで、 6つのコンパートメントを備えています。

配達員は、郵便受け前面にあるマスターロックを使って各コンパートメントにアクセスできます。各コンパートメントは個別に鍵がかけられており、施錠されているため、利用者ごとに独立したセキュリティが確保されています。

標準化されたモジュール寸法により、設計、調整、BIM統合が簡素化される一方、内部構成は追加コストや製造リードタイムの​​増加なしに、各プロジェクトの特定の要件に合わせて完全に調整できる。

Cendrexの郵便ポストシステムは、カナダ郵便公社の要件を満たすように設計されています。Cendrexは、オンライン製品選定ツール、仕様資料、技術文書など、包括的な技術サポートを提供することで、建築専門家を支援し、プロジェクト設計、製品選定、カナダ郵便公社の要件への準拠を簡素化します。

Cendrexを選ぶ理由

  • 1985年創業のカナダの郵便受けシステムメーカー
  • 標準仕様およびカスタム構成のメールボックスシステムは、 10~20営業日で製造され、カスタマイズによる納期への影響はありません。
  • カナダ郵便公社の要件を満たすように設計されたプロジェクトに関するガイダンス
  • オンライン製品選択ツール、技術サポート、デザイン支援
  • BIMオブジェクト、Revitファミリ、技術図面、技術文書、仕様書などのリソース
  • 住宅、商業施設、公共施設向けの郵便受けシステムを幅広く取り揃えています。

    主な機能

    • 壁掛け式前面投入型縦型郵便受けシステム
    • マスターロック
    • 個別に鍵がかけられ施錠された6つの収納スペース
    • 標準化されたモジュール寸法
    • 屋内専用
    • 集合住宅向けに設計されています
    • 自然陽極酸化アルミニウム仕上げ #628

    設定オプション

    • 郵便受け、小包ロッカー、施錠システム、識別オプションなど、内部レイアウトを完全にカスタマイズ可能な標準モジュール
    • 区画の数とサイズ
    • 荷物収納スペース
    • マスターキーシステムとロックオプション
    • シリンダー錠
    • ドアベル
    • 刻印された識別プレート
      仕様
      • Mailbox Dimensions
        36 1/4" × 19 1/4" × 7 1/8" (92.1 × 48.9 × 18.1 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        5 1/2" X 15 3/4" X 6 1/2" (13.9 cm X 40.0 cm X 16.5 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Master lock preperation. Master lock provided by Canada Post.

        Rough Opening
        No rough opening

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2 1/2" × 1 1/2" (6.4 × 3.8 cm)

        Packaging
        1 per box

      技術仕様
      • Unique refcendrex-VS-120-6
      • コレクションセットVertical Mailboxes
      • コレクションVS-120-00
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-09-11
      • エディション1
      関連
      • 設計国カナダ
      • 製造国カナダ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
      • ETIM コードEC012289
      • ETIM 名Storage box
      • Uniclass2015コードPr_40_70_50
      • Uniclass2015詳細Mail equipment
      • MasterFormat 2014 コード10 55 23
      • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
      • OmniClassNumber23-19 15 11
      • OmniClassタイトルMail Boxes