製品を公開する
10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End Pipe

Google翻訳,

耐熱温度230°F (110°C)のInnoFlueステンレス製煙突カバーは、素早く設置でき、標準装備のInnoFlueポリプロピレン製エンドパイプが付属しています。これらのコンポーネントは、排気管をシームレスに終端し、精密かつ美しい外観を実現します。UL1738およびULCS636認証を取得したInnoFlueステンレス製煙突カバー(付属のInnoFlueエンドパイプ付き)は、屋根上での終端ソリューションを提供します。

  • 付属のエンドパイプにより、排気経路を安全かつ簡単に終了できます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Chimney Cover SS w/ 20" PPs End PipeAccessories in packageFastening materialPart number250407602830GTIN0815010016305Trade nameInnoFlueTechnicalColorSilverMaterialStainless steelBird protectionFlashing materialStainless steelSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight500 mm / 19.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight4.375 kg / 9.6 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height500 mm / 19.7 inchNumber per packaging1Gross weight4.375 kg / 9.6 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • 固有参照番号10-chimney-cover-ss-w--20-pps-end-pipe
  • 製品ファミリTerminations
  • 製品グループSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ