製品の公開
10" PPs Wall Plate Black

10" PPs Wall Plate Black

Google翻訳”,

InnoFlueウォールプレートは、機能性と見た目の美しさを融合させ、排ガスシステムの魅力を高めます。デザインと耐久性を重視して設計されたこのウォールプレートは、本来の目的を果たすだけでなく、スタイリッシュな雰囲気も演出します。InnoFlueウォールプレートは、取り付けと配置を簡素化する設計により、素早く簡単に設置できます。排気口を簡単に隠し、すっきりとした目立たない外観を実現します。

  • 洗練された外観が排気経路を拡張します。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010014004Part number250410603910TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.663 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.663 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref10-pps-wall-plate-black
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork