製品を公開する
10" Test Port

10" Test Port

Google翻訳,

InnoFlueテストポートで排気ガスに素早くアクセスできます。内蔵の分析ポートにより、排気システム内の排気ガスと凝縮水を即座に検査できます。正確な診断と測定を保証するために、機器にできるだけ近い場所に設置してください。UL1738およびULCS636に準拠したInnoFlueテストポートは、安全な排気を最優先に設計されており、標準のInnoFlueベント長と同様に設置が簡単です。

  • 統合ポートにより燃焼分析とテストに素早くアクセスできます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010012000Part number250408602170TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross405 mm / 15.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth300 mm / 11.8 inchNet weight1.314 kg / 2.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length405 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.314 kg / 2.9 lbsPackaging / Trade width300 mm / 11.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • 固有参照番号10-test-port
  • 製品ファミリTest Ports
  • 製品グループSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ