製品の公開
10" to 12" Eccentric Increaser

10" to 12" Eccentric Increaser

Google翻訳”,

InnoFlue 偏心インクリーザーは、排気システムの性能と適応性を向上させる汎用性の高いソリューションです。偏心ベント設計により、あらゆる障害物を回避しながら大口径化を実現します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得したInnoFlue 偏心インクリーザーは、ベントレイアウトを最適化し、効率を最大限に高めます。偏心インクリーザーは、あらゆる排気要件に対応できるよう、様々な直径の組み合わせをご用意しています。

  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10'' to 12'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013496Part number250408700980TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross454.66 mm / 17.9 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchWidth355.6 mm / 14 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length454.66 mm / 17.9 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight3.175 kg / 7 lbsPackaging / Trade width355.6 mm / 14 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref10-to-12-eccentric-increaser
  • コレクションセットIncreasers / Reducers
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork