製品の公開
10" x 15 Elbow

10" x 15 Elbow

Google翻訳”,

換気用途向けに設計されたInnoFlueエルボは、換気システムのオフセットを安定させます。一体型のEPDMガスケットは気密性を確保し、接着剤、プライマー、溶剤を必要とせずに迅速に設置できます。UL1738およびULCS636認証を取得したエルボは、換気システムの方向変更を容易にします。耐久性と最適な性能を追求して設計されたInnoFlueエルボは、複雑な換気レイアウトにも迅速に対応します。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 一体型の EPDM ガスケットにより気密性が確保されます。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く取り付けられます。
  • 屋外設置にも適しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" x 15 ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010017418Part number250402601450TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross398.78 mm / 15.7 inchHeight271.78 mm / 10.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth298.45 mm / 11.7 inchNet weight1.38 kg / 3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length398.78 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height271.78 mm / 10.7 inchNumber per packaging1Gross weight1.38 kg / 3 lbsPackaging / Trade width298.45 mm / 11.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref10-x15elbow
  • コレクションセットElbows
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork