製品の公開
2" x 87 Elbow w/Long Socket

2" x 87 Elbow w/Long Socket

Google翻訳”,

換気用途向けに設計されたInnoFlueエルボは、換気システムのオフセットを安定させます。一体型のEPDMガスケットは気密性を確保し、接着剤、プライマー、溶剤を必要とせずに迅速に設置できます。UL1738およびULCS636認証を取得したエルボは、換気システムの方向変更を容易にします。耐久性と最適な性能を追求して設計されたInnoFlueエルボは、複雑な換気レイアウトにも迅速に対応します。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 一体型の EPDM ガスケットにより気密性が確保されます。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く取り付けられます。
  • 屋外設置にも適しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017290123Part number250406001550TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross135.89 mm / 5.3 inchHeight76.2 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth134.62 mm / 5.3 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length135.89 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height76.2 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.086 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width134.62 mm / 5.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref2-x87elboww-longsocket
  • コレクションセットElbows
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork