製品の公開
3" Tee Cap w/Drain

3" Tee Cap w/Drain

Google翻訳”,

InnoFlue ティーキャップ(ドレイン付き)は、排気システムの性能を最適化し、凝縮水を容易に排出できる多用途ソリューションです。定格温度は110℃(230°F)で、一体型の30mmドレインはInnoFlueサイフォンに接続し、システムから水分を効率的に排出しながら、運用効率を維持します。InnoFlue ティーキャップ(ドレイン付き)は、InnoFlueの凝縮水管理ポートフォリオの一部です。

  • 一体型30mm排水口はInnoFlueサイフォンに接続します
  • 凝縮液を効率的に管理するのに役立ちます
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010017319Part number250407103390TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross134 mm / 5.3 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.108 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length134 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.108 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-teecapw-drain
  • コレクションセットCondensate Management
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork