製品を公開する
3" Wall Plate Square Plastic (Black)

3" Wall Plate Square Plastic (Black)

Google翻訳,

InnoFlueウォールプレートは、機能性と見た目の美しさを融合させ、排ガスシステムの魅力を高めます。デザインと耐久性を重視して設計されたこのウォールプレートは、本来の目的を果たすだけでなく、スタイリッシュな雰囲気も演出します。InnoFlueウォールプレートは、取り付けと配置を簡素化する設計により、素早く簡単に設置できます。排気口を簡単に隠し、すっきりとした目立たない外観を実現します。

  • 洗練された外観が排気経路を拡張します。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Wall Plate Square Plastic (Black)Trade nameInnoFlueGTIN0815010016626Part number250410103960TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross153 mm / 6 inchHeight15 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth153 mm / 6 inchNet weight0.07 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length153 mm / 6 inchPackaging / Trade height15 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.07 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width153 mm / 6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • 固有参照番号3-wall-plate-square-plastic-black
  • 製品ファミリAccessories
  • 製品グループSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ