製品の公開
3" x 36" Vent Length

3" x 36" Vent Length

Google翻訳”,

UL1738およびULCS636規格準拠のポリプロピレンで作られたInnoFlueベントレグは、業界をリードする当社のベントシステムの中核部品です。最高110℃(230°F)の排気ガス温度に耐えられるよう設​​計されたInnoFlueベントレグは、接着剤、プライマー、溶剤を一切使用せずに迅速に設置できる環境に優しいベントソリューションです。InnoFlueベントレグは薄肉軽量で、優れた性能と耐久性を兼ね備えています。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 最高 230°F (110°C) までの高効率排気を実現するように設計されています。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 一体型ガスケットにより、接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに気密シールを確保します。
  • 業界最高の 10 フィートの長さまでご用意しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 36" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010624Part number250400102290TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross1023 mm / 40.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.475 kg / 1 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1023 mm / 40.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.475 kg / 1 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-x-36-vent-length
  • コレクションセットVent Lengths
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork