製品を公開する
4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Google翻訳,

UL1738およびULCS636認証ポリプロピレン製のInnoFlue Concentric Vent Lengthsは、美しいパウダーホワイトの外装により、燃焼空気の吸気とCentrothermの業界をリードする排気技術を統合しています。InnoFlue Concentric Vent Lengthsは、部品点数を削減し、壁や屋根への貫通部も削減しながら、シンプルで効率的な排気ソリューションを提供します。接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに、Concentric Vent Lengthsを気密に密閉できます。

  • 統合された吸気/排気システムにより、コンポーネントと壁/屋根の貫通部が削減されます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • パウダーホワイトの外装が美しい外観を実現
  • アダプタ、アクセサリ、終端のフルラインナップ。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4"/6" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400400350GTIN0815010013335Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight173.99 mm / 6.8 inchDiameter air inlet pipe160 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight3.75 kg / 8.3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length187.96 mm / 7.4 inchPackaging / Trade height173.99 mm / 6.8 inchNumber per packaging1Gross weight4.876 kg / 10.7 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • 固有参照番号4-6-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • 製品ファミリVent Lengths
  • 製品グループConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 コードPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 説明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClass 番号23-33 49 00
  • OmniClass タイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ