製品の公開
6" Flat Roof Flashing SS

6" Flat Roof Flashing SS

Google翻訳”,

InnoFlue フラットルーフフラッシングは、屋根貫通部周辺を防水性と耐久性に優れた保護を提供します。細部にまでこだわって作られたこのルーフフラッシングは、確実な密閉性を実現し、漏水や浸水を防ぎます。InnoFlue ルーフフラッシングは、耐候性構造により、多様な用途に対応し、厳しい環境下でも長期間の性能維持を保証します。

  • 防水フラッシングにより水漏れを防止します。
  • すべての InnoFlue コンポーネントと簡単に統合できます。
  • 耐久性があり軽量です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref6-flat-Roof-flashing-ss
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米