製品の公開
8" to 10" Eccentric Increaser

8" to 10" Eccentric Increaser

Google翻訳”,

InnoFlue 偏心インクリーザーは、排気システムの性能と適応性を向上させる汎用性の高いソリューションです。偏心ベント設計により、あらゆる障害物を回避しながら大口径化を実現します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得したInnoFlue 偏心インクリーザーは、ベントレイアウトを最適化し、効率を最大限に高めます。偏心インクリーザーは、あらゆる排気要件に対応できるよう、様々な直径の組み合わせをご用意しています。

  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name8'' to 10'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012178Part number250408600960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross277 mm / 10.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.042 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length277 mm / 10.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.042 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref8-to-10-eccentric-increaser
  • コレクションセットIncreasers / Reducers
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork