製品の公開
Appliance Adaptor 101mm to 4"

Appliance Adaptor 101mm to 4"

Google翻訳”,

カスタムInnoFlueアプライアンスアダプターは、特定のメーカー/モデルの炉、給湯器、ボイラーでの使用がアプライアンスメーカーによって承認されています。CentrothermのOEMマニュアルを参照して、対象アプライアンスでの使用に適したアプライアンスアダプターをご確認ください。InnoFlueアプライアンスアダプターは厳格なテストを受けており、ボイラー接続部においてInnoFlueに適合するように設計されています。必ずアプライアンスのI&Oマニュアルに従ってください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • 一体型ガスケットが気密シールの形成に役立ちます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct NameAppliance Adaptor 101mm to 4"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015490Part number250408200890TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross176 mm / 6.9 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.212 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length176 mm / 6.9 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.212 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique refappliance-adaptor-101mm-to-4
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork