製品の公開
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

Google翻訳”,

Air Excellentフロアグリルアダプターと併用するために設計された、洗練されたモダンなフロアグリルです。長方形の吸気口により、居住空間にスムーズかつ効率的に新鮮な空気が供給されます。床面設置と壁面設置の両方に対応しています。

  • どんなインテリアにも自然に溶け込む、控えめな外観
  • お手入れが簡単でメンテナンスも容易です。
  • 分解可能で、アクセスやメンテナンスが容易です。
  • 素早く簡単にインストールできます
仕様
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

技術仕様
  • Unique reffloor-grille-white
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションValves and Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ