製品の公開
Reducer Tapered 10" to 8"

Reducer Tapered 10" to 8"

Google翻訳”,

InnoFlueテーパードレデューサーは、排気システムの性能と適応性を向上させる汎用性の高いソリューションです。テーパー形状により排気ガスの流れを改善しながら、小径化を実現します。定格温度230°F(110°)のInnoFlueテーパードレデューサーは、排気口レイアウトを最適化し、効率を最大限に高めます。InnoFlueレデューサーは、あらゆる排気要件に対応できるよう、様々な直径の組み合わせをご用意しています。

  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct NameReducer Tapered 10" to 8"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015315Part number250408601280TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross421.64 mm / 16.6 inchHeight256.54 mm / 10.1 inchWidth256.54 mm / 10.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length421.64 mm / 16.6 inchPackaging / Trade height256.54 mm / 10.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.066 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width256.54 mm / 10.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique refreducer-tapered-10-to-8
  • コレクションセットIncreasers / Reducers
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork