製品の公開
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    Google翻訳”,
    CERACLADレインスクリーン外装サイディングシステムは、実績のあるレインシールド技術を組み込んだ高度なセラミックコーティング構造のアセンブリです。商業用および住宅用の建物で使用するために開発されたこのシステムは、耐久性、柔軟性、および設置の容易さのために製造および設計された、完成済みのサイディングパネルと革新的な取り付けクリップおよびアクセサリで構成されています。当社独自の技術により、耐久性のある耐候性のある外装と、湿気を逃がすことができる内部の通気層が組み合わされています。パネルは約45%のリサイクル素材で構成されており、100%リサイクル可能で、VOCを使用せずに工場で仕上げられており、アスベストは含まれていません。 CERACLADの無機セラミックコーティングは、紫外線から着色層を保護し、外壁の退色を最小限に抑える優れたUVブロッキング特性を備えています。再塗装の必要性を実質的に排除することにより、メンテナンスコストが削減されます。このテクノロジーはCERACLAD専用です。
    仕様
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft2 (1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    技術仕様
    • Unique refcreativ
    • コレクションセットCERACLAD Siding Panels
    • コレクションCREATIV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3030
    • 幅(mm)455
    • 奥行き(mm)16
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードSs_25_20_14
    • Uniclass2015詳細Composite panel cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 46
    • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ