製品の公開
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
    Cerames

    Bola L - copper ceiling pendant lamp

    Google翻訳”,

    銅のランプも、才能ある職人によってメキシコで手作りされた製品コレクションの一部です。それぞれの作品は本物でユニークです。銅製シーリングランプのシェードは最高品質の素材で作られており、表面にはさらに装飾が施されています。銅製のランプは非常に耐久性があり実用的で、緑青の層が施されているため雪が降るのを防ぎ、製品の寿命を延ばします。メキシカンランプは1つの吊り下げランプで、寝室やリビングルームのメイン照明として完璧にフィットし、インテリア全体の美しさを際立たせます。ハンギングランプは最高品質の素材を使用しているため、目に優しく心地よい光を与えます。繊細な光沢のある素材を使用したランプ愛好家に最適なペンダントランプです。私たちの銅製品のコレクションには、実用的な品物がほぼ生涯にわたって人間に付き添っていた時代を取り戻したいという願いが隠されており、そのような品物を選択することで、そのような品物を一瞬だけではなく、長い間自宅に招待できます。鍛造銅製の手作りのランプ、洗面台、シンク、浴槽は、メキシコ職人の何世紀にもわたる伝統から生まれた洗練されたスタイルの真髄です。銅鍛造の黄金時代、銅のボウルの生産で有名なサンタ クララ デル コブレの町は、完全に銅の手工芸品に依存していました。

    仕様
      • Material: hand-forged copper
      • Dimensions: diameter 40 cm
      • Height: 37 cm
      • Included:
      • Lampshade forged by an artist in Mexico
      • Fast shipping from our warehouse in Poland
      • Possibility to exchange or return the product without giving any reason
      • Safe packing
    技術仕様
    • Unique refbola-l-copper-ceiling-pendant-lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル銅
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け