製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
cerames/products/cf8aac14-3ab3-449c-8ff5-c706d1dbdb87
ホーム
カテゴリー
建築資材
タイル(モザイク)
Fish scale - hand-cut tiles from the " Water" series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Cerames
フォロー
Fish scale - hand-cut tiles from the " Water" series
Google翻訳”,
原文を見る
魚の鱗は丁寧にタイルで構成されたモザイクです
厳選された色、さまざまな色合い、細心の注意を払って手作りされており、
エレガントな構図を生み出します。
ダウンロード
仕様
仕様
Both the tile itself (bisque) and the glazing are 100% handmade.
Size : 10.2 x 9 cm (height, width), thickness 8 mm.
Can be made as a floor or wall tile.
Due to the handmade nature of the decors, the dimensions of the tiles may vary up to approximately 5 % of their base dimensions.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
fish-scale-hand-cut-tiles-from-the-water-series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-11-23
エディション
1
高さ(Mm)
90
幅(mm)
102
奥行き(mm)
8
リンク
リンク
製品のURL
https://www.cerames.eu/mosaic-tiles-74
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=221ovIQZjqo
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
メキシコ
製造国
メキシコ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - タイル(モザイク)
類似製品
Crossville
Cursive
ダウンロード
The Mosaic Factory
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaic Tile
ダウンロード
The Mosaic Factory
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
ダウンロード
Mosaico+
PERLE - TORMALINA
ダウンロード
Crossville
Glass Blox
ダウンロード
Mosaico+
CONCERTO - LAVANDA
ダウンロード