製品の公開
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp
    Cerames

    Sandia Verde XL - copper ceiling pendant lamp

    Google翻訳”,

    メキシコ産の手作りの銅ペンダントランプは、銅の槌打ち技術の痕跡である小さな鱗が特徴です。各ランプはユニークで、精密に作られています。銅のペンダントランプは緑青で固定されており、腐食しません。

      吊り下げられた銅製のランプも、才能ある職人によってメキシコで行われる手作り製品のコレクションのもう 1 つの要素です。各コピーは本物であり、ユニークです。銅製ランプの天井シェードは最高品質の素材で作られており、表面にはさらに装飾が施されています。銅のペンダントランプは非常に耐久性があり実用的で、緑青の層が施されているため雪が降るのを防ぎ、製品の寿命を延ばします。メキシカンペンダントランプは、メインベッドルームの照明やリビングルームの照明として完璧にフィットし、インテリア全体の美しさを非常に強調するシングルハンギングランプです。天井の銅製ランプは最高品質の素材で作られているため、繊細で目に心地よい光を与えます。このような吊り下げランプは、繊細な光沢のある素材で作られたランプ愛好家にとって素晴らしい提案です。天井照明器具、バスルーム照明器具、ダイニングルーム照明器具、キッチンアイランドのペンダントライトとして最適です。
      使用をお勧めします: 暖かい光 (2800K) を提供する Edison E27 フィラメント電球。

      他の製品製品もご覧ください:セラミック タイル、メキシカン シンク、キッチン シンク、銅製ペンダント ランプ。

      仕様
        • diameter of the diffuser: 60 cm.
        • Splash height: 20 cm.
        • Material: Hand Machine Copper.
        • Fast shipping from the warehouse in Poland.
        • Bulb thread: E27
        • included: lamp, cable, sub-ceiling, bulb
      技術仕様
      • Unique refsandia-verde-copper-ceiling-lamp-covered-with-patina
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-11-29
      • エディション1
      • 高さ(Mm)200
      • 幅(mm)600
      • 奥行き(mm)600
      関連
      • 主なマテリアル銅
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

      対応地域

      ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア 北米